text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ mc4p DeviceNet coated version

Número de producto: 773729
GTIN: 
Configurable safe small controllers, PNOZmulti Classic, fieldbus module, DeviceNet, expanded temperature range.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CCC  
CE  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Finalidad de UINT1 Alimentación del módulo  
Fuente de tensión interna a través de dispositivo base  
Tipo tensión de UINT1 DC  
Tolerancia de UINT. Módulo -2 %/+2 %  
Interface de bus de campo DeviceNet  
Tipo de disp. del bus de campo Slave  
Dir. estac. admis. bus campo 0 ... 63d  
Velocidades transm. ajustables 500 kbits/s  
250 kbits/s  
125 kbits/s  
Conexión bus de campo Conector macho Combicon 5 p.  
separ. galvánica bus de campo sí  
Tensión de prueba 500 V AC  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
50  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? breve  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje horiz. sobre guía normalizada  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022  
Material carcasa parte inf. PPO UL 94 V0  
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Dimensión de altura 94  
Dimensión Ancho 22.5  
Dimensión Profundidad 122  
Peso neto 143  
Peso bruto 160  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-7.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423