Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"773729","name":"PNOZ mc4p DeviceNet coated version","price":"0.00","currency":"CAD","category":null}
Similaire à l’illustration
PNOZ mc4p DeviceNet coated version
Numéro de l'article: 773729
GTIN:
Micro automates configurables de sécurité, PNOZmulti classique,
module de bus de terrain, DeviceNet, plage de températures étendue.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CCC
CE cULus Listed KCC KOSHA EAC TÜV |
Données techniques
Données électriques
| But de UINT1 | Alimentation du module |
| Source de la tension interne | via l’appareil de base |
| Type de tension de UINT1 | DC |
| Tol. de UINT. au module | -2 %/+2 % |
Interface bus de terrain
| Interface du bus de terrain | DeviceNet |
| Type de bus de terrain | Esclave |
| Adr. stations bus de t. adm. | 0 à 63d |
| Vitesses transmiss° réglables |
500 kbit/s
250 kbit/s 125 kbit/s |
| Raccordement du bus de terrain | Connecteur Combicon 5 broches |
| Iso. galv. du bus de terrain | oui |
| Tension de contrôle | 500 V AC |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
0
50 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | temporaire |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Horizontal sur support profilé |
| Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
| Dimensions hauteur | 94 |
| Dimension largeur | 22.5 |
| Dimension profondeur | 122 |
| Poids net | 143 |
| Poids brut | 160 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242208 |
| Version du ETIM | ETIM-7.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001423 |