閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"773729","name":"PNOZ mc4p DeviceNet coated version","price":"0.00","currency":"JPY","category":null}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ mc4p DeviceNet coated version
製品コード: 773729
GTIN:
小型安全コントローラ、PNOZmulti Classic、
フィールドバスモジュール、DeviceNet、温度範囲拡張。
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CCC
CE cULus Listed KCC KOSHA EAC (ユーラシア) TÜV |
技術データ
電気データ
| UINT1の目的 | モジュール電源 |
| 内部電圧の供給元 | ベースユニット経由 |
| UINT1の電圧タイプ | DC |
| UINTの許容電圧範囲。モジュール | -2 %/+2 % |
フィールドバスインターフェース
| フィールドバスインタフェース | DeviceNet |
| フィールドバス装置のタイプ | スレーブ |
| FBusステーション使用可アドレス | 0~63d |
| 選択可能な通信速度 |
500 kBit/s
250 kBit/s 125 kBit/s |
| 接続フィールドバス | 5ピンCOMBICONプラグインコネクタ |
| フィールドバスガルバニック絶縁 | 可 |
| フィールドバステスト電圧 | 500 V AC |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 |
0
50 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 短時間 |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 |
機械的データ
| 取り付け位置 | DINレール上に沿って水平 |
| DINレールの寸法 | 35×7.5 EN 50022 |
| ハウジング下部素材 | PPO UL 94 V0 |
| 前面パネル素材 | ABS UL 94 V0 |
| 高さ | 94 |
| 幅 | 22.5 |
| 奥行き | 122 |
| 実量 | 143 |
| 総重量 | 160 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 | 7a |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |