Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773729","name":"PNOZ mc4p DeviceNet coated version","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
Som på fig.
PNOZ mc4p DeviceNet coated version
Produktnummer: 773729
GTIN:
Konfigurerbare, sikre, små styringer, PNOZmulti Classic,
feltbusmodul, DeviceNet, udvidet temperaturområde.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CCC
CE cULus Listed KCC KOSHA EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med UINT1 | Forsyning af modulet |
| Kilde for intern spænding | via basismodul |
| Spændingstype for UINT1 | DC |
| Tolerance for UINT. modul | -2 %/+2 % |
Feltbus-interface
| Feltbus-interface | DeviceNet |
| Feltbussens modultype | Slave |
| Tilladte feltbus-stationsadr. | 0 ... 63d |
| Indstill. overførselshastigh. |
500 kBit/s
250 kBit/s 125 kBit/s |
| Tilslutning feltbus | 5-pol. Combicon-stikforb. |
| galvan. Adskillelse af feltbus | ja |
| Prøvespænding | 500 V AC |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
0
50 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | kortvarigt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
| Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
| Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
| Mål, højde | 94 |
| Mål, bredde | 22.5 |
| Mål, dybde | 122 |
| Nettovægt | 143 |
| Bruttovægt | 160 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7a |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |