Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773729","name":"PNOZ mc4p DeviceNet coated version","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PNOZ mc4p DeviceNet coated version
Número do produto: 773729
GTIN:
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti Classic,
módulo de barramento de campo, DeviceNet, faixa de temperatura ampliada.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CCC
CE Listado em cULus KCC KOSHA EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Finalidade de UINT1 | Alimentação do Modbus |
| Fonte da tensão interna | pelo aparelho básico |
| Tipo de tensão de UINT1 | CC |
| Tolerância do módulo UINT. | -2 %/+2 % |
Interface Fieldbus
| Interface do Fieldbus | DeviceNet |
| Tipo equip. barramento campo | Slave |
| Ender. final estação Fieldbus | 0... 63 d |
| Taxas de transmissão ajustáv. |
500 kBit/s
250 kBit/s 125 kBit/s |
| Conexão do barramento de campo | Conec. acopl. Combicon 5 pol. |
| Desconexão galv. do Fieldbus | sim |
| Tensão de teste | 500 V AC |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
50 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | a curto prazo |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
| Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Parte inf. material da caixa | PPO UL 94 V0 |
| Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
| Dimensão altura | 94 |
| Dimensão de profundidade | 22.5 |
| Dimensão de profundidade | 122 |
| Peso líquido | 143 |
| Peso bruto | 160 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 7a |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Função de referência ECLASS | 27242208 |
| Versão ETIM | ETIM-7.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001423 |