關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"773729","name":"PNOZ mc4p DeviceNet coated version","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
實際產品可能有所不同
PNOZ mc4p DeviceNet coated version
產品料號: 773729
可程式小型安全控制器,PNOZmulti Classic,
現場總線 Fieldbus 模組,DeviceNet,擴充的溫度範圍。
此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。
般數據
Approval |
CCC
CE cULus Listed KCC KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
技術數據
電氣數據
UINT1 的用途 | 模組供電 |
內部電壓源 | 透過基礎主模組 |
UINT1 的電壓類型 | DC |
UINT模組的公差 | -2 %/+2 % |
現場總線接口
現場總線 Fieldbus 介面 | DeviceNet |
現場總線 Fieldbus 裝置類型 | 次要 |
恆定現場總線 Fieldbus 站位址 | 0 ...63d |
可選擇的傳輸速率 |
500 kBit/s
250 kBit/s 125 kBit/s |
連接現場總線 Fieldbus | 5-pin Combicon 插件接頭 |
電氣隔離現場總線 Fieldbus | 是 |
測試電壓 | 500 V AC |
環境數據
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | 0 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Briefly |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
EMC 符合標準 ... | EN 61131-2 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
過電壓類別 | 第三 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
機械數據
安裝位置 | 在頂帽導軌上水平 |
DIN 導軌尺寸 | 35 x 7.5 EN 50022 |
外殼材質下部區段 | PPO UL 94 V0 |
外殼材質前底板 | ABS UL 94 V0 |
高度尺寸 | 94 mm |
寬度尺寸 | 22.5 mm |
深度尺寸 | 122 mm |
淨重 | 143 g |
毛重 | 160 g |
環境
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
ECLASS 版本 | ECLASS-9.1 |
ECLASS 參考特色 | 27242208 |
ETIM 版本 | ETIM-7.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC001423 |