text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ mc4p DeviceNet coated version

Productnummer: 773729
GTIN: 
Configureerbare veilige kleine besturingen, PNOZmulti Classic, veldbusmodule, DeviceNet, uitgebreid temperatuurbereik.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CCC  
CE  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Doel van UINT1 Voeding van de module  
Bron van interne spanning via basismodule  
Spanningstype van UINT1 DC  
Tolerantie van UINT.- module -2 %/+2 %  
Veldbuspoort DeviceNet  
Apparaattype van de veldbus Slave  
Toegest. veldbusstat.adressen 0 ... 63d  
Instelbare overdrachtsnelheden 500 kbit/s  
250 kbit/s  
125 kbit/s  
Aansluiting veldbus 5-pol. Combicon-connector  
Galvan. scheid. van de veldbus ja  
Testspanning 500 V AC  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
50  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? kortdurend  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie horizont. op rail  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN 50022  
Behuizingsmat. onderste deel PPO UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Afmeting hoogte 94  
Afmeting breedte 22.5  
Afmeting diepte 122  
Nettogewicht 143  
Brutogewicht 160  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27242208  
ETIM versie ETIM-7.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001423