text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ mc4p DeviceNet coated version

Numer produktu: 773729
GTIN: 
Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa, PNOZmulti Classic, moduł fieldbus, DeviceNet, poszerzony zakres temperatury.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CCC  
CE  
Na liście cULus  
KCC  
KOSHA  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
 
Przeznaczenie UINT1 Zasilanie modułu  
Źródło napięcia wewnętrznego Przez jednostkę bazową  
Typ napięcia UINT1 DC  
Tolerancja modułu UINT -2 %/+2 %  
Złącze fieldbus DeviceNet  
Rodzaj urządzenia Fieldbus Podrzędne  
Dozwolony adr. stacji fieldbus 0 ... 63 d  
Prędkości transmisji 500 kBit/s  
250 kBit/s  
125 kBit/s  
Magistrala przyłącz. Fieldbus 5-pinowe złącze Combicon  
Izolacja galwaniczna fieldbus Tak  
Napięcie probiercze 500 V AC  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
50  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Skrót  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe poziomo na szynie typu top hat  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiał obudowy części dolnej PPO UL 94 V0  
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Wysokość 94  
Szerokość 22.5  
Głębokość 122  
Ciężar netto 143  
Ciężar brutto 160  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-9.1  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242208  
Wersja ETIM ETIM-7.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001423