Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773729","name":"PNOZ mc4p DeviceNet coated version","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ mc4p DeviceNet coated version
Номер артикула: 773729
GTIN:
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti Classic,
модуль промышленной сети, протокол DeviceNet, увеличенный диапазонтемператур.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CCC
CE Внесено в перечень cULus KCC KOSHA EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
| Назначение UINT1 | Питание модуля |
| Источник внутр. напряжения | Через базовый блок |
| Тип напряжения UINT1 | Постоянный ток |
| Допуск по UINT. Модуль | -2 %/+2 % |
Интерфейс полевой шины
| Интерфейс промышленной сети | DeviceNet |
| Тип полевой шины | Подчиненное устройство |
| Допуст. адрес ст. пром. сети | 0 ... 63d |
| Выбираемая скор. пер. данных |
500 кбит/с
250 кбит/с 125 кбит/с |
| Соединительная полевая шина | 5-контактное разъемное соедине |
| Гальванич. развязка пром. сети | Да |
| Испытательное напряжение | 500 V AC |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
0
50 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Кратко |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
| Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
| Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
| Размер по высоте | 94 |
| Размер по ширине | 22.5 |
| Размер по глубине | 122 |
| Вес нетто | 143 |
| Вес брутто | 160 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7a |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242208 |
| Версия ETIM | ETIM-7.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001423 |