Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"264509","name":"PMI 509","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Vastaava kuva
PMI 509
Tuotenumero: 264509
PMIopen, ohjauspaneeli, 3,5", resoluutio 320 x 240 pikseliä, analoginenresistiivinen
kosketusnäyttö, TFT, 4 toimintonäppäintä, 4 järjestelmänäppäintä, RAM256 Mt, Flash
512 Mt, SD-kortti, 1 SUB-D-liiti... Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
PMIopen, ohjauspaneeli, 3,5", resoluutio 320 x 240 pikseliä, analoginenresistiivinen kosketusnäyttö, TFT, 4 toimintonäppäintä, 4 järjestelmänäppäintä, RAM256 Mt, Flash 512 Mt, SD-kortti, 1 SUB-D-liitin RS232 9-nastainen, 1 RJ45-portti 100Mbit/s, 1 USB-orja, 1 USB-isäntä, 24 V DC, 2,5 W, paristovarmennettureaaliaikakello, avoin käyttöliittymäalusta kaikille yleisimmillevisualisointiohjelmistoille, konfiguroitavissa PMI Assistantin kautta.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
cULus Listed EAC |
Käyttöjärjestelmä | Windows Embedded CE 6.0 |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 2.5 W |
Displey
Näytön tyyppi | TFT |
Näytön lävistäjä | 3.5 Zoll |
Näytön resoluutio | 320 x 240 |
Värisyvyys näyttö | 65536 |
Kosketusnäytön tyyppi | resistiivinen |
Valvonta
Painikkeiden lukumäärä | 8 |
CPU
Prosessorin tyyppi | RISC-prosessori |
Prosessorin kello | 1 GHz |
Työmuisti | 256 MB |
Ohjelmamuistin (flash) koko | 512 MB |
Reaaliaikakello käytettävissä | kyllä |
Irrotettava tietoväline
Liitettävä tallennusväline | SD-kortti |
USB-portti
USB-isäntäliit. lukumäärä | 1 |
CANopen-liitäntä
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Sarjaliitäntä
RS-232 -liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 - 50 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa kotelo | |
UL suojaus (tyyppi) | 1,2,5 |
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 87 mm |
Leveysmitta | 157 mm |
Syvyysmitta | 40 mm |
Nettopaino | 316 g |
Bruttopaino | 765 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-9.1 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27330201 |
ETIM versio | ETIM-7.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001412 |
Lisävarusteet
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
€127.51
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Runtime-lisenssi PVIS OPC -palvelimen käyttämiseen PMIvisussa tai
PMIopenissa. Pilz-ohjainten (PSS, PNOZmulti, ...) kytkemiseen
sarja- tai ethernet-yhteyden kautta sekä ylimääräisen PMIvisun/PMIopenin
kytkemiseen (yhteensä enintään 8 laitetta).
€415.78
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
€27.60
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Runtime-lisenssi PVIS OPC -palvelimen käyttämiseen PMIvisussa tai
PMIopenissa. Pilz-ohjaimen kytkemiseen (PSS, PNOZmulti, ...) pisteestäpisteeseen
sarja- tai ethernet-yhteyden kautta.
€132.91