{"id":"264509","name":"PMI 509","price":"0.00","currency":"CAD","category":null}
Similaire à l’illustration
PMI 509
Numéro de l'article: 264509
PMIopen, écran de commande, 3,5 », résolution 320 x 240 pixels, écrantactile
analogique résistif, TFT, 4 touches de fonction, 4 touches système, RAM256 Mo, flash
512 Mo, carte SD, 1 connecteur SUB D R...
Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Sur demande
Livrable prochainement
Disponible en stock
Sur demande
PMIopen, écran de commande, 3,5 », résolution 320 x 240 pixels, écrantactile
analogique résistif, TFT, 4 touches de fonction, 4 touches système, RAM256 Mo, flash
512 Mo, carte SD, 1 connecteur SUB D RS232 à 9 broches, 1 portRJ45 100 Mbit/s,
1 esclave USB, 1 maître USB, 24 V DC, 2,5 W, horloge en temps réelsauvegardée par batterie,
plate-forme HMI ouverte pour chaque logiciel de visualisation courant,
configurable via le PMI Assistant.
Données generales
Homologation |
CE
cULus Listed
EAC
|
Système d’exploitation |
Windows Embedded CE 6.0
|
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) |
24
V |
Type de tension d’alim. U1 |
DC
|
Puissance absorbée DC |
2.5
W |
Affichage
Type d’afficheur |
TFT
|
Diagonale de l'écran |
3.5
Zoll |
Résolution d’affichage |
320 x 240
|
Palette de couleurs de l’écran |
65536
|
Type d’écran tactile |
Résistif
|
Éléments de commande
CPU
Type du processeur |
Processeur RISC
|
Test impulsionnel process. |
1 GHz
|
Mémoire vive |
256 MB
|
Taille mém. programme (flash) |
512 Mo
|
Horloge temps réel existante |
Oui
|
Supports amovibles
Module mémoire débrochable |
Carte SD
|
Port USB
Nombre d’interfaces hôte USB |
1
|
Interface CANopen
Nombre d'interfaces Ethernet |
1
|
Interface série
Nombre d’interfaces RS-232 |
1
|
Environmental data
Température d’utilisation |
0 - 50
°C |
Norme température de stockage |
EN 60068-2-1/-2
|
Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-78
|
Indic. soll. due à l’humidité |
93 % d’humidité rel. à 40 °C
|
Condensation autorisée ? |
non autorisé
|
CEM selon norme .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Vibrations selon norme... |
EN 60068-2-6
|
Accél. choc selon la norme 1 |
15g
|
Norme indice de protection |
EN 60529
|
Indice de protection de boîtie |
|
Indice de protection UL (type) |
1,2,5
|
Données mécaniques
Dimensions hauteur |
87
mm |
Dimension largeur |
157
mm |
Dimension profondeur |
40
mm |
Poids net |
316
g |
Poids brut |
765
g |
Environnement
Conformité REACh |
au minimum une substance SVHC
|
WEEE classifikation (08/2018) |
2 device/monitor > 100 cm²
|
Données commerciales
Version du ECLASS |
ECLASS-9.1
|
Caractéristique de réf. ECLASS |
27330201
|
Version du ETIM |
ETIM-7.0
|
Groupe de référence du ETIM |
EG000024
|
Caractéristique de réf. ETIM |
EC001412
|
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Licence Runtime pour l’utilisation du serveur PVIS OPC sur un PMIvisu ou
PMIopen. Pour le couplage à des systèmes de commande Pilz (PSS,PNOZmulti, ...) via
une liaison en série ou Ethernet ainsi qu’à des PMIvisu/PMIopensupplémentaires
(au total max. 8 appareils).
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Licence Runtime pour l’utilisation du serveur PVIS OPC sur un PMIvisu ou
PMIopen. Pour le couplage à un système de commande Pilz (PSS, PNOZmulti,...) point
à point via une liaison en série ou Ethernet.