Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"264509","name":"PMI 509","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
PMI 509
Número de producto: 264509
PMIopen, operator panel, 3.5", resolution 320 x 240 pixels, analogueresistive
touch-screen, TFT, 4 function keys, 4 system keys, RAM 256 MB, flash
512 MB, SD card, 1 D-Sub connector RS232 9-pin, 1 RJ4... Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
PMIopen, operator panel, 3.5", resolution 320 x 240 pixels, analogueresistive touch-screen, TFT, 4 function keys, 4 system keys, RAM 256 MB, flash 512 MB, SD card, 1 D-Sub connector RS232 9-pin, 1 RJ45 port 100 MBit/s, 1 USB slave, 1 USB host, 24 V DC, 2.5 W, battery-buffered real-timeclock, open HMI platform for any common visualisation software, configurable via PMI Assistant.
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed EAC |
Sistema operativo | Windows Embedded CE 6.0 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 2.5 W |
Monitor
Tipo de display | TFT |
Diagonal de display | 3.5 Zoll |
Resolución del display | 320 x 240 |
Intensidad color del display | 65536 |
Tipo display táctil | resistiva |
Mandos
Número de claves | 8 |
CPU
Tipo de procesador | Procesador RISC |
Frec. de reloj del procesador | 1 GHz |
Memoria de trabajo | 256 MB |
Tamaño mem. programa (Flash) | 512 MB |
Reloj de tiempo real presente | sí |
Medios extraíbles
Unidad de memoria extraíble | SD-Card |
Puerto USB
Número de interfaces USB-Host | 1 |
Interfaz CANopen
Número de interfaces Ethernet | 1 |
Interfaz en serie
Número de interfaces RS 232 | 1 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección | |
UL grado de protección (Type) | 1,2,5 |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 87 mm |
Dimensión Ancho | 157 mm |
Dimensión Profundidad | 40 mm |
Peso neto | 316 g |
Peso bruto | 765 g |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 27330201 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001412 |
Accesorios Opcionales
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Runtime licence for operating the PVIS OPC server on a PMIvisu or
PMIopen. For connecting Pilz control systems (PSS, PNOZmulti, ...) via
serial or Ethernet connection and additional PMIvisu/PMIopen
(total max. 8 devices).
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Runtime licence for operating the PVIS OPC server on a PMIvisu or
PMIopen. For connecting a Pilz control system (PSS, PNOZmulti, ...)point to point
via serial or Ethernet connection.