Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"264509","name":"PMI 509","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
PMI 509
Kód materiálu: 264509
PMIopen, ovládací panel, 3,5", rozlišení 320 x 240 pixelů, analogovýrezistivní
dotykový displej, TFT, 4 funkční tlačítka, 4 systémová tlačítka, RAM 256MB, Flash
512 MB, karta SD, 1 konektor SUB-D RS23... Více
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
PMIopen, ovládací panel, 3,5", rozlišení 320 x 240 pixelů, analogovýrezistivní dotykový displej, TFT, 4 funkční tlačítka, 4 systémová tlačítka, RAM 256MB, Flash 512 MB, karta SD, 1 konektor SUB-D RS232 9-pól., 1 RJ45 port 100 Mbit/s, 1 USB-Slave, 1 USB-Host, 24 V DC, 2,5 W, hodiny reálného času spodpůrnou baterií, otevřená platforma HMI pro jakýkoli běžný vizualizační software, možnost konfigurování pomocí PMI Assistant.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
cULus Listed EAC |
Operační systém | Windows Embedded CE 6.0 |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 2.5 W |
Ukázat
Typ displeje | TFT |
Display diagonal | 3.5 Zoll |
Rozlišení displeje | 320 x 240 |
Barevná hloubka displeje | 65536 |
Druh dotykového displeje | rezistivní |
řízení
Počet klíčů | 8 |
CPU
Typ procesoru | Procesor RISC |
Takt procesoru | 1 GHz |
RAM | 256 MB |
Velikost progr.paměti (flash) | 512 MB |
hodiny v reál.čase k dispozici | ano |
Vyměnitelná média
Zásuvné paměť. médium | SD-Card |
Port USB
Počet rozhraní USB-Host | 1 |
Rozhraní CANopen
Počet rozhr.Ethernet | 1 |
Sériové rozhraní
Počet rozhraní RS 232 | 1 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 - 50 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
EMC podle normy .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, pouzdro | |
UL druh ochrany (typ) | 1,2,5 |
Mechanické údaje
Rozměr výška | 87 mm |
Rozměr šířka | 157 mm |
Rozměr hloubka | 40 mm |
Čistá váha | 316 g |
Celková hmotnost | 765 g |
Životní prostředí
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 27330201 |
Verze ETIM | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001412 |
Volitelné příslušenství
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Licenční balíčky pro provoz serveru PVIS OPC na PMIvisu nebo
PMIopen. Pro připojení řídicích jednotek Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) přes
sériové nebo ethernetové rozhraní a doplňkové PMIvisu/PMIopen
(celkem max. 8 modulů).
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Licenční balíčky pro provoz serveru PVIS OPC na PMIvisu nebo
PMIopen. Pro připojení řídicí jednotky Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) point
to point přes sériové nebo ethernetové připojení.