Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"264509","name":"PMI 509","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
Som på fig.
PMI 509
Produktnummer: 264509
PMIopen, betjeningspanel, 3,5", opløsning 320 x 240 pixels, analogresistiv
touchscreen, TFT, 4 funktionstaster, 4 systemtaster, 256 MB RAM, 512 MB
flash, SD-kort, 1 SUB-D-stik RS232 9-polet, 1 RJ45-po... Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
PMIopen, betjeningspanel, 3,5", opløsning 320 x 240 pixels, analogresistiv touchscreen, TFT, 4 funktionstaster, 4 systemtaster, 256 MB RAM, 512 MB flash, SD-kort, 1 SUB-D-stik RS232 9-polet, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-slave, 1 USB-host, 24 V DC, 2,5 W, realtidsur med batteri-backup, åben HMI-platform til al gængs visualiseringssoftware, konfigurerbar via PMI Assistant.
Generelle data
Godkendelse |
CE
cULus Listed EAC |
Driftssystem | Windows Embedded CE 6.0 |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 2.5 W |
Vise
Displaytype | TFT |
Skærmdiagonal | 3.5 Zoll |
Displayopløsning | 320 X 240 |
Displayets farvedybde | 65536 |
Type af touchdisplay | resistiv |
Kontrol
Antal taster | 8 |
CPU
Processortype | RISC-processor |
Processorens clock | 1 GHz |
Arbejdshukommelse | 256 MB |
Str. programhukommelse (Flash) | 512 MB |
Realtidsur til rådighed | ja |
Flytbare medier
Indstikbart lagermedie | SD-Card |
USB-port
Antal USB-host-interfaces | 1 |
CANopen-interface
Antal Ethernet-tilslutninger | 1 |
Seriel interface
Antal RS-232-tilslutninger | 1 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | 0 - 50 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
EMC iht. standard .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, kabinet | |
UL kapslingsklasse (type) | 1,2,5 |
Mekaniske data
Mål, højde | 87 mm |
Mål, bredde | 157 mm |
Mål, dybde | 40 mm |
Nettovægt | 316 g |
Bruttovægt | 765 g |
Miljø
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 27330201 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001412 |
Ekstra tilbehør
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
Kr.969.00
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Runtime-licens til drift af PVIS OPC-serveren på en PMIvisu eller
PMIopen. Til tilkobling af Pilz-styringer (PSS, PNOZmulti, ...) via
seriel forbindelse eller Ethernet-forbindelse samt yderligerePMIvisu/PMIopen
(i alt maks. 8 moduler).
Kr.3,160.00
Kr.429.00
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Runtime-licens til drift af PVIS OPC-serveren på en PMIvisu eller
PMIopen. Til tilkobling af en Pilz-styring (PSS, PNOZmulti, ...) punkt
til punkt via en seriel forbindelse eller en Ethernet-forbindelse.
Kr.1,010.00