關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"264509","name":"PMI 509","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
實際產品可能有所不同
PMIopen,操作面板,3.5 吋,解析度 320 x 240 畫素,類比電阻式 觸控螢幕,TFT,4 個功能鍵,4 個系統鍵,RAM 256 MB,快閃記憶體 512 MB,SD 卡,1 個 D-Sub 接頭 RS232 9-pin,1 個 RJ45 連接埠 100MBit/s, 1 個 USB 從屬,1 個 USB 主控,24 V DC,2.5 W,電池緩衝即時時脈, 用於任何常見圖像顯示軟體的開放式 HMI 平台, 可透過 PMI Assistant 進行配置。
般數據
Approval |
CE
cULus Listed EAC (Eurasian) |
操作系統 | Windows Embedded CE 6.0 |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
DC 耗電量 | 2.5 W |
顯示
顯示類型 | TFT |
顯示器對角線 | 3.5 Zoll |
顯示解析度 | 320 x 240 |
顯示色彩深度 | 65536 |
觸控螢幕類型 | 電阻式 |
控制
Keys數量 | 8 |
中央處理器
處理器類型 | RISC 處理器 |
處理器時脈速度 | 1 GHz |
RAM | 256 MB |
程式記憶體 (快閃記憶體) 的大小 | 512 MB |
即時時脈存在 | 是 |
移動
Plug-in memory | SD card |
USB接口
USB 主機介面的數量 | 1 |
CANopen接口
乙太網路介面數量 | 1 |
串列介面
RS 232 介面數量 | 1 |
環境數據
環境溫度 | 0 - 50 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
EMC 符合標準 ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,外殼 | |
UL 殼體類型 | 1、2、5 |
機械數據
高度尺寸 | 87 mm |
寬度尺寸 | 157 mm |
深度尺寸 | 40 mm |
淨重 | 316 g |
毛重 | 765 g |
環境
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
商業數據
ECLASS 版本 | ECLASS-9.1 |
ECLASS 參考特色 | 27330201 |
ETIM 版本 | ETIM-7.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC001412 |
可選的配件
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
用於在 PMIvisu 或
PMIopen 上操作 PVIS OPC 伺服器的運行授權。用於透過
串列或乙太網路連接以及附加 PMIvisu/PMIopen
(總共最多 8 個裝置)連接 Pilz 控制系統(PSS、PNOZmulti 等)。
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
用於在 PMIvisu 或
PMIopen 上操作 PVIS OPC伺服器的運行授權。用於透過串列或乙太網路連接,點對點
連接 Pilz 控制系統(PSS、PNOZmulti 等)。