{"id":"264509","name":"PMI 509","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMI 509
Numer produktu: 264509
PMIopen, panel sterowania, 3,5", rozdzielczość 320 x 240 pikseli,analogowy rezystancyjny
ekran dotykowy, TFT, 4 klawisze funkcyjne, 4 klawisze systemowe, pamięćRAM 256 MB, flash
512 MB, karta SD, 1 zł...
Więcej
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PMIopen, panel sterowania, 3,5", rozdzielczość 320 x 240 pikseli,analogowy rezystancyjny
ekran dotykowy, TFT, 4 klawisze funkcyjne, 4 klawisze systemowe, pamięćRAM 256 MB, flash
512 MB, karta SD, 1 złącze D-Sub RS232 9-stykowe, 1 port RJ45 100MBit/s,
1 port USB slave, 1 host USB, 24 V DC, 2,5 W, buforowany baterią zegarczasu rzeczywistego,
otwarta platforma HMI dla dowolnego popularnego oprogramowania dowizualizacji,
konfigurowane za pomocą PMI Assistant.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus
EAC (Europa i Azja)
|
System operacyjny |
Windows Embedded CE 6.0
|
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) |
24
V |
Typ napięcia zasilania U1 |
DC
|
Pobór mocy DC |
2.5
W |
Wyświetlać
Typ wyświetlacza |
TFT
|
Przekątna ekranu |
3.5
Zoll |
Rozdzielczość wyświetlacza |
320 x 240
|
Wyświetl głębię kolorów |
65536
|
Typ ekranu dotykowego |
rezystancyjny
|
Formantów
CPU
Typ procesora |
Procesor RISC
|
Prędkość taktowania procesora |
1 GHz
|
Pamięć robocza |
256 MB
|
Rozm.pamięci programu (Flash) |
512 MB
|
Rzecz. zegar czasu |
Tak
|
Nośniki wymienne
Port USB
Liczba interfejsów hosta USB |
1
|
Interfejs CANopen
Interfejs szeregowy
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
0 - 50
°C |
Norma temp. przechowywania |
EN 60068-2-1/-2
|
Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-78
|
Klasa wilgotności |
RH 93% w temp. 40°C
|
Dozwolona kondensacja? |
Niedozwolone
|
EMC wg standardu... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Drgania wg normy... |
EN 60068-2-6
|
Przysp.wstrz. wg normy1 |
15 g
|
Stop.ochrony |
EN 60529
|
Stopień ochrony obudowy |
|
Typ obudowy UL |
1,2,5
|
Dane mechaniczne
Wysokość |
87
mm |
Szerokość |
157
mm |
Głębokość |
40
mm |
Ciężar netto |
316
g |
Ciężar brutto |
765
g |
Środowisko
Zgodność REACh |
co najmniej jedną SVHC subst.
|
WEEE classifikation (08/2018) |
2 device/monitor > 100 cm²
|
Dane handlowe
Wersja ECLASS |
ECLASS-9.1
|
Funkcja odniesienia ECLASS |
27330201
|
Wersja ETIM |
ETIM-7.0
|
Grupa odniesienia ETIM |
EG000024
|
Funkcja odniesienia ETIM |
EC001412
|
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Licencja na obsługę serwera PVIS OPC na PMIvisu lub
PMIopen. Do połączenia systemów sterowania Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)poprzez
złącze szeregowe lub Ethernet i dodatkowych PMIvisu/PMIopen
(łącznie maks. 8 urządzeń).
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Licencja na obsługę serwera PVIS OPC na PMIvisu lub
PMIopen. Do połączenia „point to point” systemu sterowania Pilz (PSS,PNOZmulti, ...)
za pomocą połączenia szeregowego lub Ethernet.