Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"264509","name":"PMI 509","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PMI 509
Número do produto: 264509
PMIopen, painel de operações, 3,5", resolução de 320 x 240 pixels,
tela de toque analógica e resistiva, TFT, 4 teclas de função, 4 teclasde sistema, 256 MB de RAM, 512 MB
de Flash, cartão SD, 1 conect... Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
PMIopen, painel de operações, 3,5", resolução de 320 x 240 pixels, tela de toque analógica e resistiva, TFT, 4 teclas de função, 4 teclasde sistema, 256 MB de RAM, 512 MB de Flash, cartão SD, 1 conector SUB-D RS232 de 9 polos, 1 porta RJ45 de100 MBit/s, 1 USB servo, 1 USB host, 24 V CC, 2,5 W, relógio de tempo real combateria, plataforma IHM aberta para todos os softwares comuns de visualização, configurável pelo assistente PMI.
Dados gerais
Homologação |
CE
Listado em cULus EAC |
Sistema operacional | Windows Embedded CE 6.0 |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 2.5 W |
Exposição
Tipo de display | TFT |
Display diagonal | 3.5 Zoll |
Resolução do display | 320 x 240 |
Intensidade de cor do display | 65536 |
Tipo da tela sensível ao toque | resistivo |
Controles
Quantidade de teclas | 8 |
CPU
Tipo do processador | Processador RISC |
Velocidade do processador | 1 GHz |
RAM | 256 MB |
Capac. mem. do progr. (flash) | 512 MB |
Inclui relógio de tempo real | sim |
Meios removíveis
Mídia armazenamento conectável | Cartão SD |
Porta USB
Quant. interfaces USB Host | 1 |
Interface CANopen
Número interfaces Ethernet | 1 |
Interface serial
Número interfaces RS-232 | 1 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Tipo de proteção caixa | |
Classe proteção UL (tipo) | 1,2,5 |
Dados mecânicos
Dimensão altura | 87 mm |
Dimensão de profundidade | 40 mm |
Dimensão de profundidade | 157 mm |
Peso líquido | 316 g |
Peso bruto | 765 g |
Ambiente
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-9.1 |
Função de referência ECLASS | 27330201 |
Versão ETIM | ETIM-7.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001412 |
Acessórios opcionais
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Licença Runtime para operar o servidor do PVIS OPC em um PMIvisu ou
PMIopen. Para acoplamento dos comandos da Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) via
conexão serial ou Ethernet e PMIvisu/PMIopen adicionais
(no máx. 8 aparelhos).
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Licença Runtime para operar o servidor do PVIS OPC em um PMIvisu ou
PMIopen. Para acoplamento de um comando da Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)ponto
a ponto via conexão serial ou Ethernet.