Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"264509","name":"PMI 509","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
Produkten kan variera
PMI 509
Artikelnummer: 264509
PMIopen, manöverpanel, 3,5", upplösning 320 × 240 pixlar, analogresistiv
pekskärm, TFT, 4 funktionsknappar, 4 systemknappar, RAM 256 MB, Flash
512 MB, SD-kort, 1 SUB-D-kontakt RS232 9-polig, 1 RJ45-po... Mer
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
PMIopen, manöverpanel, 3,5", upplösning 320 × 240 pixlar, analogresistiv pekskärm, TFT, 4 funktionsknappar, 4 systemknappar, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-kort, 1 SUB-D-kontakt RS232 9-polig, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-Slave, 1 USB-Host, 24 V DC, 2,5 W, batteribuffrad realtidsklocka, öppen HMI-plattform för all vanlig visualiseringsprogramvara, konfigurerbar via PMI Assistant.
Generell information
Godkännande |
CE
cULus Listed EAC |
Operativsystem | Windows Embedded CE 6.0 |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) | 24 V |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 2.5 W |
Visa
Displaytyp | TFT |
Skärmens diagonal | 3.5 Zoll |
Displayupplösning | 320 × 240 |
Displayens färgstyrka | 65536 |
Typ av touchdisplay | resistiv |
Kontroller
Antal knappar | 8 |
CPU
Processortyp | RISC-processor |
Processortakt | 1 GHz |
Arbetsminne | 256 MB |
Storlek programminne (Flash) | 512 MB |
Realtidsklocka finns | ja |
Flyttbara medier
Löstagbart lagringsmedium | SD-kort |
USB-port
Antal USB-värdgränssnitt | 1 |
CANopen-gränssnitt
Antal Ethernet anslutningar | 1 |
Seriellt gränssnitt
Antal RS-232 anslutningar | 1 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | 0 - 50 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
EMV enligt standard … |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass hus | |
UL skyddskass (typ) | 1,2,5 |
Mekaniska data
Mått höjd | 87 mm |
Mått bredd | 157 mm |
Mått djup | 40 mm |
Nettovikt | 316 g |
Bruttovikt | 765 g |
Miljön
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-9.1 |
ECLASS-referensfunktion | 27330201 |
ETIM-version | ETIM-7.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001412 |
Tillbehör – tillval
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
SEK1,456.00
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Runtime-licens för användning av PVIS OPC-servrar på PMIvisu eller
PMIopen. För anslutning av Pilz-styrningar (PSS, PNOZmulti, ...) via
seriell eller Ethernet-förbindelse samt ytterligare PMIvisu/PMIopen
(totalt högst 8 enheter).
SEK4,748.00
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
SEK262.00
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Runtime-licens för användning av PVIS OPC-servrar på PMIvisu eller
PMIopen. För punkt till punkt-anslutning av en Pilz-styrning (PSS,PNOZmulti, …)
via en seriell eller Ethernet-förbindelse.
SEK1,518.00