Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"264509","name":"PMI 509","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Afbeelding vergelijkbaar
PMI 509
Productnummer: 264509
PMIopen, bedieningspaneel, 3,5", resolutie 320 x 240 pixels, analoogresistief
touchscreen, TFT, 4 functietoetsen, 4 systeemtoetsen, RAM 256 MB, flash
512 MB, SD-kaart, 1 SUB-D-connector RS232 9-polig,... Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
PMIopen, bedieningspaneel, 3,5", resolutie 320 x 240 pixels, analoogresistief touchscreen, TFT, 4 functietoetsen, 4 systeemtoetsen, RAM 256 MB, flash 512 MB, SD-kaart, 1 SUB-D-connector RS232 9-polig, 1 RJ45-poort 100Mbit/s, 1 USB-slave, 1 USB-host, 24 V DC, 2,5 W, accugebufferde realtime klok, open HMI-platform voor elke gangbare visualiseringssoftware, configureerbaar via PMI Assistant.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
cULus Listed EAC |
Besturingssysteem | Windows Embedded CE 6.0 |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 2.5 W |
Beeldscherm
Displaytype | TFT |
Display diagonaal | 3.5 Zoll |
Displayresolutie | 320 x 240 |
Kleurdiepte display | 65536 |
Soort touchdisplay | resistief |
Besturingselementen
Aantal toetsen | 8 |
CPU
Type processor | RISC-processor |
Klokcyclus van de processor | 1 GHz |
Werkgeheugen | 256 MB |
Grootte progr.geheugen (flash) | 512 MB |
Realtime klok aanwezig | ja |
Verwijderbare media
Insteekbaar opslagmedium | SD card |
USB-poort
Aantal USB-host-poorten | 1 |
CANopen interface
Aantal Ethernet-poorten | 1 |
Seriële interface
Aantal RS-232-poorten | 1 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | 0 - 50 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad behuizing | |
UL beschermingsgraad (type) | 1,2,5 |
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 87 mm |
Afmeting breedte | 157 mm |
Afmeting diepte | 40 mm |
Nettogewicht | 316 g |
Brutogewicht | 765 g |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-9.1 |
ECLASS reference feature | 27330201 |
ETIM versie | ETIM-7.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001412 |
Optionele accessoires
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Runtime-licentie voor gebruik van de PVIS OPC-server op een PMIvisu of
PMIopen. Voor aankoppeling van Pilz-besturingen (PSS, PNOZmulti, ...)via
seriële of Ethernetverbinding alsmede aanvullende PMIvisu/PMIopen
(in totaal max. 8 apparaten).
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Runtime-licentie voor gebruik van de PVIS OPC-server op een PMIvisu of
PMIopen. Voor aankoppeling van een Pilz-besturing (PSS, PNOZmulti, ...)
point-to-point via seriële of Ethernetverbinding.