닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"264509","name":"PMI 509","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
실제 제품은 다를 수 있음
PMI 509
제품 번호: 264509
PMIopen, 운영자 조작반, 3.5", 해상도 320 x 240 픽셀, 아날로그 저항막식
터치스크린, TFT, 4x 펑션 키, 4x 시스템 키, RAM 256MB, 플래시
512MB, SD 카드, 1x D-Sub 커넥터 RS232 9핀, 1x RJ45 포트 100MBit/초,
1x USB 슬레이브, 1x USB 호스트, 24V DC, 2.5W, 배터리 ... 추가 정보
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
PMIopen, 운영자 조작반, 3.5", 해상도 320 x 240 픽셀, 아날로그 저항막식 터치스크린, TFT, 4x 펑션 키, 4x 시스템 키, RAM 256MB, 플래시 512MB, SD 카드, 1x D-Sub 커넥터 RS232 9핀, 1x RJ45 포트 100MBit/초, 1x USB 슬레이브, 1x USB 호스트, 24V DC, 2.5W, 배터리 버퍼형 실시간 클록, 모든 일반 시각화 소프트웨어용 개방 HMI 플랫폼, PMI Assistant를 통해 구성 가능.
일반 데이터
승인 |
CE
cULus 등재 EAC (유라시아) |
운영 체제 | Windows Embedded CE 6.0 |
기술 데이터
전기 데이터
공급 전압 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U1 | DC |
전력 소모 DC | 2.5 W |
전시
디스플레이 유형 | TFT |
디스플레이 대각선 길이 | 3.5 Zoll |
디스플레이 해상도 | 320 x 240 |
디스플레이 색심도 | 65536 |
터치스크린 타입 | 저항성 |
컨트롤
키의 개수 | 8 |
CPU
프로세서 유형 | RISC 프로세서 |
프로세서 클록 속도 | 1GHz |
RAM | 256 MB |
프로그램 메모리 크기(플래시) | 512 MB |
실시간 클락 존재 여부 | 예 |
이동식
플러그인 메모리 | SD 카드 |
USB 인터페이스
USB 호스트 인터페이스 개수 | 1 |
CANopen 인터페이스
이더넷 인터페이스의 개수 | 1 |
직렬 인터페이스
RS 232 인터페이스의 개수 | 1 |
환경 데이터
대기 온도 | 0 - 50 °C |
보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
EMC 수행 표준... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 호스팅 | |
UL 박스 유형 | 1,2,5 |
기계 데이터
높이 직경 | 87 mm |
폭 치수 | 157 mm |
깊이 치수 | 40 mm |
순중량 | 316 g |
총중량 | 765 g |
환경
REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
상용 데이터
ECLASS 버전 | ECLASS-9.1 |
ECLASS 참조 기능 | 27330201 |
ETIM 버전 | ETIM-7.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC001412 |
선택적 액세서리
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
PMIvisu 또는 PMIopen에서 PVIS OPC 서버 작동을 위한
런타임 라이선스. 직렬 또는 Ethernet 연결을 통한 필츠 제어 시스템(PSS,PNOZmulti...)
및 추가적인 PMIvisu/PMIopen(총 최대 8개 장치)
연결용.
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
PMIvisu 또는 PMIopen에서 PVIS OPC 서버 작동을 위한
런타임 라이선스. 직렬 또는 Ethernet 연결을 통한 필츠 제어 시스템(PSS,PNOZmulti, ...)의
지점 간 연결용.