{"id":"264509","name":"PMI 509","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMI 509
Numero dell'articolo: 264509
PMIopen, pannello di controllo, 3,5”, risoluzione 320 x 240 Pixel,
touchscreen resistivo analogico, TFT, 4 pulsanti funzionali, 4 pulsantidi sistema, RAM 256 MB, flash
512 MB, scheda SD, 1 connettore ...
Altri
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Su richiesta
Disponibile a breve
Disponibile a magazzino per consegna
Su richiesta
PMIopen, pannello di controllo, 3,5”, risoluzione 320 x 240 Pixel,
touchscreen resistivo analogico, TFT, 4 pulsanti funzionali, 4 pulsantidi sistema, RAM 256 MB, flash
512 MB, scheda SD, 1 connettore SUB-D RS232 a 9 poli, 1 porta RJ45 100MBit/s,
1 USB slave, 1 USB host, 24 V DC, 2,5 W, orologio in tempo reale conbatteria di backup,
piattaforma HMI aperta per i principali software di visualizzazione,
configurabile via PMI Assistant.
Dati generali
Omologazione |
CE
cULus Listed
EAC
|
Sistema operativo |
Windows Embedded CE 6.0
|
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) |
24
V |
Tipo tensione alimentazione U1 |
DC
|
Potenza assorbita DC |
2.5
W |
Esporre
Tipo display |
TFT
|
Diagonale display |
3.5
Zoll |
Risoluzione display |
320 x 240
|
Profondità colore display |
65536
|
Tipo display touch |
Resistivo
|
Controlli
CPU
Tipo del processore |
Processore RISC
|
Velocità del processore |
1 GHz
|
RAM |
256 MB
|
Dimens. memoria progr. (Flash) |
512 MB
|
Real-time clock presente |
Sì
|
Supporti rimovibili
Supporto memoria collegabile |
SD Card
|
Porta USB
N. di interfacce host USB |
1
|
Interfaccia CANopen
Interfaccia seriale
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
0 - 50
°C |
Norma temp. magazzinaggio |
EN 60068-2-1/-2
|
Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-78
|
Indicazione umidità |
93 % UR a 40 °C
|
Condensazione ammessa |
non consentito
|
EMC sec. norma .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
Vibrazioni sec. Norma ... |
EN 60068-2-6
|
Acceler. shock sec. Norma 1 |
15g
|
Grado protezione Norma |
EN 60529
|
Grado di protez. custodia |
|
Grado protezione UL (tipo) |
1,2,5
|
Dati meccanici
Altezza |
87
mm |
Larghezza |
157
mm |
Profondità |
40
mm |
Peso netto |
316
g |
Peso lordo |
765
g |
Ambiente
Conformità REACh |
almeno una sostanza SVHC
|
WEEE classifikation (08/2018) |
2 device/monitor > 100 cm²
|
Dati commerciali
Versione ECLASS |
ECLASS-9.1
|
ECLASS Reference Feature |
27330201
|
Versione ETIM |
ETIM-7.0
|
ETIM Reference Group |
EG000024
|
ETIM Reference Feature |
EC001412
|
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Licenza runtime per il funzionamento del server PVIS OPC su un PMIvisu o
PMIopen. Per collegare un sistema di controllo Pilz (PSS, PNOZmulti,ecc.) tramite
collegamento Ethernet o seriale, così come PMIvisu/PMIopen aggiuntivi
(in totale max. 8 dispositivi).
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Licenza runtime per il funzionamento del server PVIS OPC su un PMIvisu o
PMIopen. Per collegare un sistema di controllo Pilz (PSS, PNOZmulti,ecc.) punto-
punto tramite collegamento Ethernet o seriale.