Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"264509","name":"PMI 509","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMI 509
Ürün numarası: 264509
PMIopen, operatör paneli, 3,5 inç, çözünürlük 320 x 240 piksel, analogdirençli
dokunmatik ekran, TFT, 4 işlev tuşu, 4 sistem tuşu, RAM 256 MB, flash
512 MB, SD kart, 1 D-Sub konektör RS232 9 pimli, 1 ... Daha Fazla
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
PMIopen, operatör paneli, 3,5 inç, çözünürlük 320 x 240 piksel, analogdirençli dokunmatik ekran, TFT, 4 işlev tuşu, 4 sistem tuşu, RAM 256 MB, flash 512 MB, SD kart, 1 D-Sub konektör RS232 9 pimli, 1 RJ45 bağlantı noktası100 MBit/sn, 1 USB bağımlı, 1 USB ana bilgisayar, 24 V DC, 2,5 W, pil arabellekligerçek zamanlı saat, tüm ortak görselleştirme yazılımları için açık HMI platformu, PMI Assistant ile yapılandırılabilir.
Genel veri
Approval |
CE
cULus Listed EAC (Eurasian) |
İşletim sistemi | Windows Embedded CE 6.0 |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 2.5 W |
Göstermek
Ekran tipi | TFT |
Diyagonal ekran | 3.5 Zoll |
Ekran çözünürlüğü | 320 x 240 |
Ekran renk derinliği | 65536 |
Dokunmatik ekran tipi | dirençli |
Denetim
Tuş adedi | 8 |
Cpu
İşlemci tipi | RISC işlemci |
İşlemci saat hızı | 1 GHz |
Ana bellek | 256 MB |
Program belleği boyutu (Flash) | 512 MB |
Gerçek zamanlı saat mevcut | Evet |
Çıkarılabilir
Plug-in memory | SD card |
USB arabirimi
USB ana bil. arayüzü sayısı | 1 |
CANopen arayüzü
Ethernet arayüz adedi | 1 |
Seri arayüz
RS 232 arayüzlerinin adedi | 1 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | 0 - 50 °C |
Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, muhafaza | |
UL gövde tipi | 1,2,5 |
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 87 mm |
Genislik boyutu | 157 mm |
Derinlik boyutu | 40 mm |
Net agirlik | 316 g |
Brüt ağırlık | 765 g |
Çevre
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-9,1 |
ECLASS Referans Özelliği | 27330201 |
ETIM Sürümü | ETIM-7,0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001412 |
Opsiyonel aksesuarlar
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
PVIS OPC sunucusunu bir PMIvisu veya PMIopen üzerinde çalıştırmak için
çalışma zamanı lisansı. Pilz kontrol sistemlerini (PSS, PNOZmulti, ...)seri veya
Ethernet bağlantısı ve ek PMIvisu/PMIopen (toplam maks. 8 cihaz)
ile bağlamak için.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
PVIS OPC sunucusunu bir PMIvisu veya PMIopen üzerinde çalıştırmak için
çalışma zamanı lisansı. Bir Pilz kontrol sistemini (PSS, PNOZmulti, ...)noktadan noktaya seri
veya Ethernet bağlantısı üzerinden bağlamak için.