Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"760100","name":"PMD s10 24-240VACDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Vastaava kuva
PMD s10 24-240VACDC
Tuotenumero: 760100
GTIN: 4046548051865
Pätötehon valvontalaite mittaamaan ja valvomaan kuluttajien pätöteho,raja-arvot säädettävissä näytöllä, voidaan tallentaa sirukortille,relelähtö: 2
vaihtokosketinta, analoginen lähtö: 4–20 mA ja 0–10 V DC,
käyttöjännite: 24–240 V AC/DC, mittausjännite: 100–550 V AC,
mittausvirta: 1–12 A, ruuviliittimet.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Pätötehon valvontalaite mittaamaan ja valvomaan kuluttajien pätöteho,raja-arvot säädettävissä näytöllä, voidaan tallentaa sirukortille,relelähtö: 2 vaihtokosketinta, analoginen lähtö: 4–20 mA ja 0–10 V DC, käyttöjännite: 24–240 V AC/DC, mittausjännite: 100–550 V AC, mittausvirta: 1–12 A, ruuviliittimet.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 - 240 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC/DC |
| Tehonkulutus AC | 5 VA |
| Tehonkulutus DC | 3 W |
| Laitevar. maksimi | Johtimen maks.ala |
Mittauspiiri
| U mittausalue analog.tulo | 100 - 550 V |
| I mittausalue analog.tulo | 1 - 12 A |
| Taaj. Mittausalue analog.tulo | 0, 15 - 400 Hz |
Lähtösignaalit moottorin käytön aikana
| Uout moottorikäytössä 10 - 0 V | 10 - 0 V |
Lähtösignaalit generaattorin käytön aikana
| Uout generaattorikäytössä | 0 - -10 V |
| Iout generaattorikäytössä | 0 - -20 mA |
Relelähdöt
| Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Turvakoskettimet: AC ja UL | 240 V AC G. U. |
| Kosketinmateriaali rele | AgNi10 |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
| Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60664-1 |
| Ylijänniteluokka | III / II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP40 |
| Kotelointi liittimet |
Times
| Reak.aika anal. lähtö 15-60 Hz | 70 - 16 ms |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomat. etulevy | PC |
| Kotelomateriaali yläosa | PC |
| Liitin | Ruuviliitin |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
| Mitta korkeus | 98 mm |
| Leveysmitta | 45 mm |
| Syvyysmitta | 120 mm |
| Nettopaino | 340 g |
| Bruttopaino | 350 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27371806 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001443 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548051865 |
| Volume | 0.6 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Lisävarusteet
€41.26