text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMD s10 24-240VACDC

Número de producto: 760100
GTIN: 4046548051865
True power monitoring device for measuring and monitoring the true power of electrical loads, limit values that can be set via display, can be saved to chip card,relay output: 2 changeover contacts, analogue output: 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC operating voltage: 24 - 240 V AC/DC, measuring voltage: 100 - 550 V AC, measuring current: 1 - 12 A, screw t...  Más

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


True power monitoring device for measuring and monitoring the true power of electrical loads, limit values that can be set via display, can be saved to chip card,relay output: 2 changeover contacts, analogue output: 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC operating voltage: 24 - 240 V AC/DC, measuring voltage: 100 - 550 V AC, measuring current: 1 - 12 A, screw terminals.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Tensión alimentación (V) 24 - 240  V
Tipo tensión de aliment. U1 AC/DC  
Consumo de energía AC 5  VA
Consumo de energía DC 3  W
Prot. dispositivo máxima Sección máx. conductor  
Ámbito medida U entr. analóg. 100 - 550  V
Ámbito medida I entr. analóg. 1 - 12  A
Frec. ámbito medida entr. an. 0,15 - 400 Hz  
Uout con func. motor 10 - 0 V 10 - 0 V  
Uout con func. de generador 0 - -10 V  
Iout con func. de generador 0 - -20 mA  
Cat. de uso Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Contactos seguridad: AC con UL 240 V AC G. U.  
Mat. contactos relés AgNi10  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60664-1  
Categoría de sobretensión III / II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP40  
Tipo de protección de bornes
Tpo reac. sal. an. 15-60 Hz 70 - 16 ms  
Posición de montaje cualquiera  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Material carcasa superior PC  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Clase de borne enchufable  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 98  mm
Dimensión Ancho 45  mm
Dimensión Profundidad 120  mm
Peso neto 340  g
Peso bruto 350  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371806  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001443  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548051865  
Volumen 0.6  dm3
Harmonized System Code 90303370  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accesorios Opcionales

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Set of spare plug-in terminals, 8-pin in screw technology; PU = each 1piece X1, X2, X3, X4.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti chip card, 1 piece, 32 kB.