text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMD s10 24-240VACDC

제품 번호: 760100
GTIN: 4046548051865
전기 부하의 유효 전력 측정 및 모니터링을 위한 유효 전력 모니터링 장치, 디스플레이를 통해 설정할 수 있는 제한값, 칩 카드에 저장 가능, 릴레이출력: 2x 전환 접점, 아날로그 출력: 4 - 20mA 및 0 - 10V DC 작동 전압: 24 - 240V AC/DC, 측정 전압: 100 - 550V AC, 측정 전류: 1 - 12A, 스크류 단자.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
 
공급 전압 (V) 24 - 240  V
공급 전압 유형 U1 AC/DC  
전력 소모 AC 5  VA
전력 소모 DC 3  W
최대 장치 회로 차단기 최대 도체 단면  
U 측정 범위 아날로그 입력 100 - 550  V
I 측정 범위 아날로그 입력 1 - 12  A
측정 가능 아날로그 입력 주파수 범위 0, 15 - 400 Hz  
10-0V 모터 모드의 출력 전압 10 - 0V  
발전기 모드의 출력 전압 0 - -10V  
발전기 모드의 출력 전류 0 - -20mA  
활용 범주 AC/DC1 표준 EN 60947-4-1  
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
안전 접점: UL에서 AC 240VAC G. U.  
릴레이 접점 재료 AgNi10  
기후 적합성 EN 60068-2-78  
대기 온도 -10 - 55  °C
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60664-1  
과전압 범위 III / II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP40  
단자 보호 유형
15-60 Hz 아날로그 출력 반응 시간 70 - 16ms  
장착 위치 모두  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 PC  
하우징 소재 상부 파트 PC  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
터미널 스타일 플러그인  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 98  mm
폭 치수 45  mm
깊이 치수 120  mm
순중량 340  g
총중량 350  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
납 산화물의  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371806  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001443  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548051865  
용량 0.6  dm3
Harmonized System Code 90303370  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

선택적 액세서리

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
예비 플러그인 단자 세트, 8핀 스크류 기술, PU = 각 1개 X1, X2, X3, X4.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti 칩 카드, 1x 피스, 32 kB.