text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMD s10 24-240VACDC

Номер артикула: 760100
GTIN: 4046548051865
Устройство мониторинга активной мощности для измерения и контроля активной мощности электрических нагрузок, предельные значения, которые можно задать с помощью дисплея, можносохранять на микропроцессорную карту, выход реле: 2 двухсторонних контакта, аналоговый выход: 4 - 20 мА и 0 - 10 В пост.тока рабочее напряжение: 24 - 240 В перем./пост. тока, и...  Больше

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Устройство мониторинга активной мощности для измерения и контроля активной мощности электрических нагрузок, предельные значения, которые можно задать с помощью дисплея, можносохранять на микропроцессорную карту, выход реле: 2 двухсторонних контакта, аналоговый выход: 4 - 20 мА и 0 - 10 В пост.тока рабочее напряжение: 24 - 240 В перем./пост. тока, измеряемое напряжение:100 - 550 В перем. тока, измеряемый ток: 1 - 12 A, винтовые клеммы.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
 
Напряжение питания (V) 24 - 240  V
Тип питающего напряжения U1 Переменный/постоянный ток  
потребляемая мощность AC 5  VA
потребляемая мощность DC 3  W
Макс. размыкатель устройства Макс. попереч.сеч. проводника  
U meas. range analogue input 100 - 550  V
I meas. range analogue input 1 - 12  A
Диап.изм. част., ан.вх. сигнал 0, 15...400 Гц  
Вых. напр. в реж. двиг. 10–0 В 10–0 В  
Вых. напр. в режиме генератора 0 - -10 В  
Выход. ток в режиме генератора 0 - -20 мА  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Защ. конт.: пер. ток по UL 240 VAC G.U.  
Материал релейных контактов AgNi10  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60664-1  
Категория перенапряжения III / II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP40  
Тип защиты клемм
Время отклика, аналог 15–60 Гц 70–16 мс  
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы вставной  
Сечение провод., гибк. AWG 24–12 AWG  
Размер по высоте 98  mm
Размер по ширине 45  mm
Размер по глубине 120  mm
Вес нетто 340  g
Вес брутто 350  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371806  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001443  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548051865  
Объем 0.6  dm3
Harmonized System Code 90303370  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Дополнительные принадлежности

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Набор запасных съемных клемм, 8-контактная винтовая технология; вупаковке по 1 шт. X1, X2, X3, X4.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Микропроцессорная карта PNOZmulti, 1 штука, 32 КБ.