Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"760100","name":"PMD s10 24-240VAC/DC UM100-550VAC/DC","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Afbeelding vergelijkbaar
PMD s10 24-240VAC/DC UM100-550VAC/DC
Productnummer: 760100
GTIN: 4046548051865
Wirkleistungsüberwachungsgerät zum Messen und Überwachen der
Wirkleistung von elektrischen Verbrauchern, über Display einstellbare
Grenzwerte, speicherbar auf Chipkarte, Relaisausgang: 2
Umschaltkontakte, Analogausgang: 4 - 20 mA und 0 - 10 V DC,
Betriebsspannung: 24 - 240 V AC/DC, Messspannung: 100 - 550 V AC,
Messstrom: 1 - 12 A, Schraubklemmen.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Wirkleistungsüberwachungsgerät zum Messen und Überwachen der Wirkleistung von elektrischen Verbrauchern, über Display einstellbare Grenzwerte, speicherbar auf Chipkarte, Relaisausgang: 2 Umschaltkontakte, Analogausgang: 4 - 20 mA und 0 - 10 V DC, Betriebsspannung: 24 - 240 V AC/DC, Messspannung: 100 - 550 V AC, Messstrom: 1 - 12 A, Schraubklemmen.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 - 240 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | AC/DC |
| Leistungsaufnahme AC U1 | 5 VA |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 3 W |
| Geräteabsicherung maximal | Max-Leiterquerschnitt |
Messkreis
| U Messbereich Analogeingang | 100 - 550 V |
| I Messbereich Analogeingang | 1 - 12 A |
| Freq. Messbereich Analog-Ein | 0, 15 - 400 Hz |
Ausgangssignale bei Motorbetrieb
| Uout bei Motorbetrieb 10 - 0 V | 10 - 0 V |
Ausgangssignale bei Generatorbetrieb
| Uout bei Generatorbetrieb | 0 - -10 V |
| Iout bei Generatorbetrieb | 0 - -20 mA |
Relaisausgänge
| Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Sicherheitskontakte: AC bei UL | 240 V AC G. U. |
| Kontaktmaterial Relais | AgNi10 |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
| Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60664-1 |
| Überspannungskategorie | III / II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP40 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Zeiten
| Reakt.zeit Analog-Aus.15-60 Hz | 70 - 16 ms |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Frontplatte | PC |
| Gehäusematerial Oberteil | PC |
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
| Abmessung h | 98 mm |
| Abmessung b | 45 mm |
| Abmessung t | 120 mm |
| Nettogewicht | 340 g |
| Bruttogewicht | 350 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371806 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001443 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548051865 |
| Volumen | 0.6 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Optionele accessoires
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Set steekbare reserveklemmen 8-polig met schroeftechniek, VE = 1
X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.