Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"760100","name":"PMD s10 24-240VACDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMD s10 24-240VACDC
Ürün numarası: 760100
GTIN: 4046548051865
Elektrik yüklerinin gerçek gücünü ölçmek ve izlemek için gerçek
güç izleme cihazı, ekran üzerinden
ayarlanabilen limit değerleri çip karta, röle çıkışına kaydedilebilir: 2
değiştirme kontağı, analog çıkış: 4 - 20 mA ve 0 - 10 V DC
çalışma voltajı: 24 - 240 V AC/DC, ölçme voltajı: 100 - 550 V AC,
ölçme voltajı: 1 - 12 A, vidalı terminaller.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Elektrik yüklerinin gerçek gücünü ölçmek ve izlemek için gerçek güç izleme cihazı, ekran üzerinden ayarlanabilen limit değerleri çip karta, röle çıkışına kaydedilebilir: 2 değiştirme kontağı, analog çıkış: 4 - 20 mA ve 0 - 10 V DC çalışma voltajı: 24 - 240 V AC/DC, ölçme voltajı: 100 - 550 V AC, ölçme voltajı: 1 - 12 A, vidalı terminaller.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 - 240 V |
| U1 besleme voltajı tipi | AC/DC |
| Güç tüketimi AC | 5 VA |
| Güç tüketimi DC | 3 W |
| Maks. cihaz devre kesicisi | Maks. iletken çapraz kesiti |
Ölçüm devresi
| U meas. range analogue input | 100 - 550 V |
| I meas. range analogue input | 1 - 12 A |
| Frek. ölç. aralığı analog gir. | 0, 15 - 400 Hz |
Motor çalışması sırasında çıkış sinyalleri
| Uout during motor mode 10-0 V | 10 - 0 V |
Jeneratör çalışması sırasında çıkış sinyalleri
| Uout during generator mode | 0 - -10 V |
| Iout during generator mode | 0 - -20 mA |
Röle çıkışları
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Emniyet kontakları: UL'de AC | 240 VAC G. U. |
| Röle kontak malzemesi | AgNi10 |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
| Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60664-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III / II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP40 |
| Terminal protection type |
Zamanlar
| React.time analog o/p 15-60 Hz | 70 - 16 ms |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
| Bağlantı terminali | Vida terminali |
| Terminal yapısı | takılabilir |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
| Yükseklik boyutu | 98 mm |
| Genislik boyutu | 45 mm |
| Derinlik boyutu | 120 mm |
| Net agirlik | 340 g |
| Brüt ağırlık | 350 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27371806 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000019 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001443 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548051865 |
| Cilt | 0.6 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Набор запасных съемных клемм, 8-контактная винтовая технология; вупаковке по 1 шт.
X1, X2, X3, X4.