text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMD s10 24-240VACDC

Productnummer: 760100
GTIN: 4046548051865
Vermogensbewakingsrelais voor het meten en bewaken van het effectieve vermogen van elektrische verbruikers, via display instelbare grenswaarden, kunnen op chipkaart worden opgeslagen, relaisuitgang: 2 omschakelcontacten, analoge uitgang: 4 - 20 mA en 0 - 10 V DC, voedingsspanning: 24 - 240 V AC/DC, meetspanning: 100 - 550 V AC, meetstroom: 1 - 12 A...  Meer

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Vermogensbewakingsrelais voor het meten en bewaken van het effectieve vermogen van elektrische verbruikers, via display instelbare grenswaarden, kunnen op chipkaart worden opgeslagen, relaisuitgang: 2 omschakelcontacten, analoge uitgang: 4 - 20 mA en 0 - 10 V DC, voedingsspanning: 24 - 240 V AC/DC, meetspanning: 100 - 550 V AC, meetstroom: 1 - 12 A, schroefklemmen.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Voedingsspanning (V) 24 - 240  V
Type voedingsspanning U1 AC/DC  
Opgenomen vermogen AC 5  VA
Opgenomen vermogen DC 3  W
Apparaatbeveiliging maximaal Max. kabeldoorsnede  
U meetbereik analoge ingang 100 - 550  V
I meetbereik analoge ingang 1 - 12  A
Freq. meetbereik analoge ing. 0, 15 - 400 Hz  
Uout bij motorbedrijf 10 - 0 V 10 - 0 V  
Uout bij generatorbedrijf 0 - -10 V  
Iout bij generatorbedrijf 0 - -20 mA  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Veiligheidscont.: AC bij UL 240 V AC G.U.  
Materiaal relaiscontacten AgNi10  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -10 - 55  °C
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60664-1  
Overspanningscategorie III / II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP40  
Beschermingsgraad klemmen
React.tijd anal. uitg.15-60 Hz 70 - 16 ms  
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort steekbaar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 98  mm
Afmeting breedte 45  mm
Afmeting diepte 120  mm
Nettogewicht 340  g
Brutogewicht 350  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371806  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001443  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548051865  
Volume 0.6  dm3
Harmonized System Code 90303370  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Optionele accessoires

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Набор запасных съемных клемм, 8-контактная винтовая технология; вупаковке по 1 шт. X1, X2, X3, X4.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Микропроцессорная карта PNOZmulti, 1 штука, 32 КБ.