text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMD s10 24-240VACDC

Numero dell'articolo: 760100
GTIN: 4046548051865
Dispositivo di controllo della potenza attiva per la misurazione e ilcontrollo della potenza attiva di utenti elettrici, valori limiti impostabili dal display, memorizzabile su chipcard, uscita relè: 2 contatti di scambio, uscita analogica: 4 - 20 mA e 0 - 10 V DC, tensione di esercizio: 24 - 240 V AC/DC, tensione di misurazione: 100 -550 V AC/DC, ...  Altri

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Dispositivo di controllo della potenza attiva per la misurazione e ilcontrollo della potenza attiva di utenti elettrici, valori limiti impostabili dal display, memorizzabile su chipcard, uscita relè: 2 contatti di scambio, uscita analogica: 4 - 20 mA e 0 - 10 V DC, tensione di esercizio: 24 - 240 V AC/DC, tensione di misurazione: 100 -550 V AC/DC, corrente di misurazione: 1 - 12 A, morsetti a vite.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Tensione di alimentazione (V) 24 - 240  V
Tipo tensione alimentazione U1 AC/DC  
Potenza assorbita AC 5  VA
Potenza assorbita DC 3  W
Interr. magnetot. disp. max. Sezione max. conduttore  
U int. misuraz. ingresso anal. 100 - 550  V
I int. misuraz. ingresso anal. 1 - 12  A
Range freq. misurab.ingr.anal. 0, 15 - 400 Hz  
UOUT per funz. motore 10 - 0 V 10 - 0 V  
UOUT per funz. generatore 0 - -10 V  
IOUT per funz. generatore 0 - -20 mA  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Contatti sicurezza: AC per UL 240 V AC G. U.  
Materiale contatti relè AgNi10  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Condensazione ammessa non consentito  
EMC sec. norma .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60664-1  
Categoria di sovratensione III / II  
Grado contaminazione 2  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP40  
Tipo di protezione morsetti
Tempo risp. Usc.anal.15-60 Hz 70 - 16 ms  
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Tipo di morsetto Estraibile  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 98  mm
Larghezza 45  mm
Profondità 120  mm
Peso netto 340  g
Peso lordo 350  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
1317-36-8  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371806  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001443  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548051865  
Volume 0.6  dm3
Harmonized System Code 90303370  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessori opzionali

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Set morsetti di ricambio estraibili, 8 poli, avvitati, contenutoconfezione = 1 Per ogni X1, X2, X3, X4.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti chip card, 1 pezzo, 32 kB.