text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMD s10 24-240VACDC

Numéro de l'article: 760100
GTIN: 4046548051865
Appareil de surveillance de la puissance active pour la mesure et lasurveillance de la puissance active de la consommation électrique, valeurs seuils réglables via afficheur, enregistrement possible sur la carte à puce,sortie relais : 2 contacts de commutation, sortie analogique : 4 - 20 mA et 0 - 10 V DC, tension de fonctionnement : 24 - 240 V AC/...  Pour plus d’informations

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Appareil de surveillance de la puissance active pour la mesure et lasurveillance de la puissance active de la consommation électrique, valeurs seuils réglables via afficheur, enregistrement possible sur la carte à puce,sortie relais : 2 contacts de commutation, sortie analogique : 4 - 20 mA et 0 - 10 V DC, tension de fonctionnement : 24 - 240 V AC/DC, tension mesurée : 100 -550 V AC, intensité mesurée : 1 - 12 A, borniers à vis.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Tension d'alimentation (V) 24 - 240  V
Type de tension d’alim. U1 AC/DC  
Puissance absorbée AC 5  VA
Puissance absorbée DC 3  W
Protection max. de l’appareil Section max. du fil  
Plage mesures U entrée analog. 100 - 550  V
Plage mesures I entrée analog. 1 - 12  A
Fréq. pl. mesures entrée ana. 0, 15 à 400 Hz  
Uout en fonct. moteur 10-0 V 10 à 0 V  
Uout en mode générateur 0 à -10 V  
Courant sort. ana. générateur 0 à -20 mA  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Cont. sécurité : AC selon UL 240 V AC G. U.  
Matériau des contacts relais AgNi10  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-78  
Température d’utilisation -10 - 55  °C
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Lign fuites + dist isol selon EN 60664-1  
Catégorie de surtensions III / II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP40  
Indice de protection bornes
Tps réac° sortie ana. 15-60 Hz 70 à 16 ms  
Position de montage Quelconque  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Type de borniers Débrochable  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 98  mm
Dimension largeur 45  mm
Dimension profondeur 120  mm
Poids net 340  g
Poids brut 350  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371806  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001443  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548051865  
Volume 0.6  dm3
Harmonized System Code 90303370  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessoires optionnels

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Jeu de borniers débrochables de rechange à 8 broches à vis, UE = resp.1 pièce X1, X2, X3, X4.
€40.55
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Carte à puce PNOZmulti, 1 pièce, 32 ko.
€21.27