Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"760100","name":"PMD s10 24-240VACDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMD s10 24-240VACDC
Numer produktu: 760100
GTIN: 4046548051865
Urządzenie do monitorowania i pomiaru
rzeczywistej mocy odbiorników elektrycznych,
wartości graniczne, które można ustawić na wyświetlaczu, można zapisaćna karcie chipowej, wyjście przekaźnikowe: 2
styki przełączne, wyjście analogowe: 4–20 mA i 0–10 V DC
napięcie robocze: 24–240 V AC/DC, napięcie pomiarowe: 100–550 V AC,
napięcie pomiarowe: 1–12 A,...
Więcej
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Urządzenie do monitorowania i pomiaru rzeczywistej mocy odbiorników elektrycznych, wartości graniczne, które można ustawić na wyświetlaczu, można zapisaćna karcie chipowej, wyjście przekaźnikowe: 2 styki przełączne, wyjście analogowe: 4–20 mA i 0–10 V DC napięcie robocze: 24–240 V AC/DC, napięcie pomiarowe: 100–550 V AC, napięcie pomiarowe: 1–12 A, zaciski śrubowe.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) | 24 - 240 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | AC/DC |
| Pobór mocy AC | 5 VA |
| Pobór mocy DC | 3 W |
| Wyłącznik aut.urządzenia maks. | Maks. przekrój przewodu |
Obwód pomiarowy
| U meas. range analogue input | 100 - 550 V |
| I meas. range analogue input | 1 - 12 A |
| Zakr.mierz.częs.wejś.analogow. | 0, 15 - 400 Hz |
Sygnały wyjściowe podczas pracy silnika
| Uout w trybie silnika 10-0 V | 10 - 0 V |
Sygnały wyjściowe podczas pracy generatora
| Uout w trybie generatora | 0 - -10 V |
| Iout w trybie generatora | 0 - -20 mA |
Wyjścia przekaźnikowe
| Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
| Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Styki bezp.: AC przy UL | 240 VAC G. U. |
| Materiał styku przekaźnika | AgNi10 |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| EMC wg standardu... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60664-1 |
| Kategoria przepięcia | III / II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP40 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Times
| Czas reakcji o/p 15-60 Hz | 70 - 16 ms |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | dowolne |
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
| Materiał górnej części obudowy | PC |
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
| Styl zacisków | wtykowe |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
| Wysokość | 98 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Głębokość | 120 mm |
| Ciężar netto | 340 g |
| Ciężar brutto | 350 g |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27371806 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001443 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548051865 |
| Tom | 0.6 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Akcesoria opcjonalne
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 8-stykowych śrubowych; opakowaniejednostkowe = 1 sztuka
X1, X2, X3, X4.
€41.26