Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"760100","name":"PMD s10 24-240VACDC","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
Som på fig.
PMD s10 24-240VACDC
Produktnummer: 760100
GTIN: 4046548051865
Overvågningsmodul for aktiv effekt til måling og overvågning afelektriske forbrugeres
aktive effekt, indstillelige
grænseværdier via display, kan lagres på chipkort, relæudgang: 2
omskiftningskontakter, analog udgang: 4 - 20 mA og 0 - 10 V DC,
driftsspænding: 24 - 240 V AC/DC, målespænding: 100 - 550 V AC,
målestrøm: 1 - 12 A, skrueklemmer.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Overvågningsmodul for aktiv effekt til måling og overvågning afelektriske forbrugeres aktive effekt, indstillelige grænseværdier via display, kan lagres på chipkort, relæudgang: 2 omskiftningskontakter, analog udgang: 4 - 20 mA og 0 - 10 V DC, driftsspænding: 24 - 240 V AC/DC, målespænding: 100 - 550 V AC, målestrøm: 1 - 12 A, skrueklemmer.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 - 240 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | AC/DC |
| Effektforbrug AC | 5 VA |
| Effektforbrug DC | 3 W |
| Maks. modulsikring | Maks. ledertværsnit |
Målekredsløb
| U måleområde analog indgang | 100 - 550 V |
| I måleområde analog indgang | 1 - 12 A |
| Frekv. Måleomr. analog indg. | 0, 15 - 400 Hz |
udgangssignaler under motordrift
| Uout ved motordrift 10 - 0 V | 10 - 0 V |
Udgangssignaler under generatorens drift
| Uout ved generatordrift | 0 - -10 V |
| Iout ved generatordrift | 0 - -20 mA |
Relæudgange
| Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G. U. |
| Kontaktmateriale relæ | AgNi10 |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60664-1 |
| Overspændingskategori | III / II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP40 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Times
| Reakt.tid analog-udg.15-60 Hz | 70 - 16 ms |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Husmateriale overdel | PC |
| Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
| Klemmetype | stikbar |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
| Mål, højde | 98 mm |
| Mål, bredde | 45 mm |
| Mål, dybde | 120 mm |
| Nettovægt | 340 g |
| Bruttovægt | 350 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371806 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001443 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548051865 |
| Volumen | 0.6 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ekstra tilbehør
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer 8-polede med skrueteknik, pakke =hver 1 stk.
X1, X2, X3, X4.
Kr.308.00