text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMD s10 24-240VACDC

Artikelnummer: 760100
GTIN: 4046548051865
Modul för övervakning av aktiv effekt för mätning av övervakning av aktiv effekt hos elektriska förbrukare, gränsvärden kan ställas in via displayer, kan lagras på chipkort, reläutgång: 2 växlingskontakter, analog utgång: 4–20 mA och 0–10 V DC, driftspänning: 24–240 VAC/DC, mätspänning: 100–550 V AC, mätström: 1–12 A, skruvplintar.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Modul för övervakning av aktiv effekt för mätning av övervakning av aktiv effekt hos elektriska förbrukare, gränsvärden kan ställas in via displayer, kan lagras på chipkort, reläutgång: 2 växlingskontakter, analog utgång: 4–20 mA och 0–10 V DC, driftspänning: 24–240 VAC/DC, mätspänning: 100–550 V AC, mätström: 1–12 A, skruvplintar.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Manöverspänning (V) 24 - 240  V
Typ av matningsspänning U1 AC/DC  
Effektförbrukning AC 5  VA
Effektförbrukning DC 3  W
Apparatsäkring max. Max ledartvärsnitt  
U mätområde analogingång 100 - 550  V
I mätområde analogingång 1 - 12  A
Frekv. Mätområde analog-in 0, 15–400 Hz  
Uout vid motordrift 10–0 V 10 - 0 V  
Uout vid generatordrift 0 - -10 V  
Iout vid generatordrift 0- -20 mA  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Säkerhetskontakter: AC vid UL 240 V AC G. U.  
Kontaktmaterial relä AgNi10  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -10 - 55  °C
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60664-1  
Överspänningskategori III / II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP40  
Skyddsklass plintar
Reakt.tid analogut. 15–60 Hz 70–16 ms  
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial överdel PC  
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp löstagbar  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–12 AWG  
Mått höjd 98  mm
Mått bredd 45  mm
Mått djup 120  mm
Nettovikt 340  g
Bruttovikt 350  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371806  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001443  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548051865  
Volym 0.6  dm3
Harmonized System Code 90303370  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Tillbehör – tillval

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 8-poliga med skruvteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st X1, X2, X3, X4.
SEK471.00
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti chipkort, 1 st, 32 kB.
SEK250.00