Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"760100","name":"PMD s10 24-240VACDC","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PMD s10 24-240VACDC
Número do produto: 760100
GTIN: 4046548051865
Dispositivo de monitoramento ativo de potência para medição emonitoramento da
potência ativa de consumidores elétricos, valores limite ajustáveis via
display, armazenável em cartão chip, saída de relé: 2
contatos de comutação, saída analógica: 4 a 20 mA e 0 a 10 V CC,
tensão operacional: 24 a 240 VCA/CC, tensão de medição: 100 a 550 V CA,
corrente ...
Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dispositivo de monitoramento ativo de potência para medição emonitoramento da potência ativa de consumidores elétricos, valores limite ajustáveis via display, armazenável em cartão chip, saída de relé: 2 contatos de comutação, saída analógica: 4 a 20 mA e 0 a 10 V CC, tensão operacional: 24 a 240 VCA/CC, tensão de medição: 100 a 550 V CA, corrente de medição: 1 a 12 A, bornes roscados.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 - 240 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CA/CC |
| Absorção de potência AC | 5 VA |
| Absorção de potência CC | 3 W |
| Proteção máx. do dispositivo | Seção transvers. de cond. máx. |
Circuito de medição
| Faixa med. entrada analógica U | 100 - 550 V |
| Faixa med. entrada analógica I | 1 - 12 A |
| Faixa de medição freq.entr.an. | 0,15 a 400 Hz |
Sinais de saída durante o funcionamento do motor
| Uout na oper. motor 10 a 0 V | 10 a 0 V |
Sinais de saída durante a operação do gerador
| Uout na operação do gerador | 0 a -10 V |
| Iout na operação do gerador | 0 a -20 mA |
Saídas de relé
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G. U. |
| Material de contato do relé | AgNi10 |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60664-1 |
| Categoria de sobretensão | III / II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP40 |
| Tipo de proteção bornes |
Times
| Tempo reação saída an.15-60 Hz | 70 a 16 ms |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Material caixa peça superior | PC |
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
| Dimensão altura | 98 mm |
| Dimensão de profundidade | 120 mm |
| Dimensão de profundidade | 45 mm |
| Peso líquido | 340 g |
| Peso bruto | 350 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371806 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000019 |
| Função de referência ETIM | EC001443 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548051865 |
| Volume | 0.6 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Acessórios opcionais
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Conjunto de terminais de reposição plugáveis de 8 polos em tecnologia deparafuso, VE = cada 1 unidade
X1, X2, X3, X4.