text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCtendo DD4.70/162/230-480V

Tuotenumero: 4105414
GTIN: 
Servo amplifier; Technical data at 3 x 480 V AC: Continuous output current: 70 A; Imax (5 s) = 140 A; Power consumption in S1 mode: 50 kVA incl. relay AS (restart interlock).

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
 
U1:n tarkoitus Mains Supply  
Syöttöjännite (V) 230 - 480  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi AC  
U2:n tarkoitus Supply  
Syöttöjännite 2 (V) 24  V
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
Huippuvirta 5 s 160  A
Analogisten tulojen lukumäärä 2  
Analogisten tulojen tyyppi Jännite  
Erotuskyky, analogiset tulot 12  Bit
Digitaalisten tulojen lukumäär 4  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Analogisten lähtöjen lukumäärä 2  
Analogisten lähtöjen tyyppi Jännite  
Erotuskyky, analogiset lähdöt 10  Bit
CANopen-liitäntöjen lukumäärä 1  
RS-232 -liitäntöjen lukumäärä 1  
Mitta korkeus 375  mm
Leveysmitta 250  mm
Syvyysmitta 300  mm
Nettopaino 21000  g
Bruttopaino 26000  g
 
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)