Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"4105414","name":"PMCtendo DD4.70/162/230-480V","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
PMCtendo DD4.70/162/230-480V
Artikelnummer: 4105414
GTIN:
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 480 V AC: Dauerausgangsstrom: 70
A;
Imax (5 sec.) = 140 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 50 kVA inkl.
Schaltrelais AS (Wiederanlaufsperre).
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung | CE |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | Mains Supply |
| Versorgungsspannung U1 | 230 - 480 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
| Zweck von U2 | Supply |
| Versorgungsspannung U2 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Leistungsteil
| Spitzenstrom für 5 s | 160 A |
Analoge Eingänge
| Anzahl Analogeingänge | 2 |
| Art Analogeingänge | Spannung |
| Auflösung Analogeingänge | 12 Bit |
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge | 4 |
| U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
Analoge Ausgänge
| Anzahl Analogausgänge | 2 |
| Art Analogausgänge | Spannung |
| Auflösung Analogausgänge | 10 Bit |
CANopen-Schnittstelle
| Anzahl Schnittstellen CANopen | 1 |
Serielle Schnittstelle
| Anzahl RS-232-Schnittstellen | 1 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 375 mm |
| Abmessung b | 250 mm |
| Abmessung t | 300 mm |
| Nettogewicht | 21000 g |
| Bruttogewicht | 26000 g |
Umwelt
| RoHS-Konformität | ja |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |