text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCtendo DD4.70/162/230-480V

製品コード: 4105414
GTIN: 
Servo amplifier; Technical data at 3 x 480 V AC: Continuous output current: 70 A; Imax (5 s) = 140 A; Power consumption in S1 mode: 50 kVA incl. relay AS (restart interlock).

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


 
U1の目的 主電源  
供給電圧 (V) 230 - 480  V
電源電圧U1のタイプ AC  
U2の目的 電源  
供給電圧2 (V) 24  V
電源電圧U2のタイプ DC  
ピーク電流 (5秒) 160  A
アナログ入力数 2  
アナログ入力のタイプ 電圧  
アナログ入力の分解能 12  Bit
デジタル入力数 4  
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 24 V DC  
アナログ出力数 2  
アナログ出力のタイプ 電圧  
解像度、アナログ出力 10  Bit
CANopenインタフェース数 1  
RS 232インタフェース数 1  
高さ 375  mm
250  mm
奥行き 300  mm
実量 21000  g
総重量 26000  g
 
RoHS適合性 はい  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)