text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCtendo DD4.70/162/230-480V

Номер артикула: 4105414
GTIN: 
Servo amplifier; Technical data at 3 x 480 V AC: Continuous output current: 70 A; Imax (5 s) = 140 A; Power consumption in S1 mode: 50 kVA incl. relay AS (restart interlock).

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
 
Назначение U1 Питание сети  
Напряжение питания (V) 230 - 480  V
Тип питающего напряжения U1 Переменный ток  
Назначение U2 Питание  
Питающее напряжение 2 (V) 24  V
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Peak current for 5 s 160  A
Число аналоговых входов 2  
Тип аналоговых входов Напряжение  
Разрешение аналоговых входов 12  Bit
Число цифровых входов 4  
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 24 V DC  
Число аналоговых выходов 2  
Тип аналоговых выходов Напряжение  
Разрешение, аналоговые выходы 10  Bit
Число интерфейсов CANopen 1  
Число интерфейсов RS-232 1  
Размер по высоте 375  mm
Размер по ширине 250  mm
Размер по глубине 300  mm
Вес нетто 21000  g
Вес брутто 26000  g
 
Соответствие директиве RoHS да  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)