Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"4105414","name":"PMCtendo DD4.70/162/230-480V","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
PMCtendo DD4.70/162/230-480V
Numéro de l'article: 4105414
GTIN:
Servo amplifier; Technical data at 3 x 480 V AC: Continuous output
current:
70 A; Imax (5 s) = 140 A; Power consumption in S1 mode: 50 kVA incl.
relay AS (restart interlock).
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation | CE |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Alimentation principale |
| Tension d'alimentation (V) | 230 - 480 V |
| Type de tension d’alim. U1 | AC |
| But de U2 | Alimentation |
| Tension d'alimentation 2 (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
Section puissance
| Courant de crête pour 5 s | 160 A |
Entrées analogiques
| Nombre d'entrées analogiques | 2 |
| Type d’entrées analogiques | Tension |
| Résolution Entrées analogiques | 12 Bit |
Entrées
| Nombre d’entrées digitales | 4 |
| U entrée EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Sorties analogiques
| Nombre de sorties analogiques | 2 |
| Type de sorties analogiques | Tension |
| Résolution sorties analogiques | 10 Bit |
Interface CANopen
| Nombre d'interfaces CANopen | 1 |
Interface série
| Nombre d’interfaces RS-232 | 1 |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 375 mm |
| Dimension largeur | 250 mm |
| Dimension profondeur | 300 mm |
| Poids net | 21000 g |
| Poids brut | 26000 g |
Environnement
| Conformité RoHS | oui |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |