Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"4105414","name":"PMCtendo DD4.70/162/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
PMCtendo DD4.70/162/230-480V
Numer produktu: 4105414
GTIN:
Servo amplifier; Technical data at 3 x 480 V AC: Continuous output
current:
70 A; Imax (5 s) = 140 A; Power consumption in S1 mode: 50 kVA incl.
relay AS (restart interlock).
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie | CE |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U1 | Zasilanie główne |
| Napięcie zasilania (V) | 230 - 480 V |
| Typ napięcia zasilania U1 | AC |
| Przeznaczenie U2 | Zasilanie |
| Napięcie zasilania 2 (V) | 24 V |
| Typ napięcia zasilania U2 | DC |
Sekcja zasilania
| Peak current for 5 s | 160 A |
Wejścia analogowe
| Ilość wejść analogowych | 2 |
| Typ wejść analogowych | Napięcie |
| Rozdzielczość wejść analog. | 12 Bit |
Wejścia
| Ilość wejść cyfrowych | 4 |
| Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
Wyjścia analogowe
| Ilość wyjść analogowych | 2 |
| Rodzaj wyjść analogowych | Napięcie |
| Rozdzielczość wyjść analogowyc | 10 Bit |
Interfejs CANopen
| Ilość złączy CANopen | 1 |
Interfejs szeregowy
| Ilość złączy RS-232 | 1 |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 375 mm |
| Szerokość | 250 mm |
| Głębokość | 300 mm |
| Ciężar netto | 21000 g |
| Ciężar brutto | 26000 g |
Środowisko
| Zgodność z RoHS | tak |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |