text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCtendo DD4.70/162/230-480V

Número do produto: 4105414
GTIN: 
SERVOAMPLIFICADOR 70A

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
 
Função de U1 Alimentação principal  
Fonte de alimentação U1 (V) 230 - 480  V
Tipo de tensão alimentação U1 CA  
Função de U2 Alimentação  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Corrente de pico para 5 s 160  A
Número de entradas analógicas 2  
Tipo de saídas analógicas Tensão  
Resolução Entradas analógicas 12  Bit
Quantidade de entradas digitai 4  
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 24 V DC  
Número de saídas analógicas 2  
Tipo de saídas analógicas Tensão  
Resolução das saídas analógica 10  Bit
Número de interfaces CANopen 1  
Número interfaces RS-232 1  
Dimensão altura 375  mm
Dimensão de profundidade 300  mm
Dimensão de profundidade 250  mm
Peso líquido 21000  g
Peso bruto 26000  g
 
Conformidade RoHS sim  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)