text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCtendo DD4.70/162/230-480V

제품 번호: 4105414
GTIN: 
Servo amplifier; Technical data at 3 x 480 V AC: Continuous output current: 70 A; Imax (5 s) = 140 A; Power consumption in S1 mode: 50 kVA incl. relay AS (restart interlock).

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CE  
 
U1의 용도 메인 전원  
공급 전압 (V) 230 - 480  V
공급 전압 유형 U1 AC  
U2의 용도 전원  
공급 전압 2 (V) 24  V
공급 전압 유형 U2 DC  
피크 전류 5초 160  A
아날로그 입력의 개수 2  
아날로그 입력 유형 전압  
아날로그 입력의 해상도 12  Bit
디지털 입력의 개수 4  
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 24 V DC  
아날로그 출력의 개수 2  
아날로그 출력 단자 타입 전압  
해상도, 아날로그 출력 10  Bit
CANopen 인터페이스의 개수 1  
RS 232 인터페이스의 개수 1  
높이 직경 375  mm
폭 치수 250  mm
깊이 치수 300  mm
순중량 21000  g
총중량 26000  g
 
RoHS 준수 예  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)