text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCtendo DD4.70/162/230-480V

Kód materiálu: 4105414
GTIN: 
Servo amplifier; Technical data at 3 x 480 V AC: Continuous output current: 70 A; Imax (5 s) = 140 A; Power consumption in S1 mode: 50 kVA incl. relay AS (restart interlock).

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
 
Účel U1 Mains Supply  
Napájecí napětí (V) 230 - 480  V
Druh napájecího napětí U1 AC  
Účel U2 Supply  
Napájecí napětí 2 (V) 24  V
Druh napájecího napětí U2 DC  
Špičkový proud po 5 s 160  A
Počet analog.vstupů 2  
Druh analogových vstupů Napětí  
Rozlišení analog.vstupů 12  Bit
Počet dig.vstupů 4  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Počet analog.výstupů 2  
Druh analogových výstupů Napětí  
Rozlišení analog.výstupů 10  Bit
Počet rozhraní CANopen 1  
Počet rozhraní RS 232 1  
Rozměr výška 375  mm
Rozměr šířka 250  mm
Rozměr hloubka 300  mm
Čistá váha 21000  g
Celková hmotnost 26000  g
 
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)