text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCtendo DD4.70/162/230-480V

Productnummer: 4105414
GTIN: 
Servo amplifier; Technical data at 3 x 480 V AC: Continuous output current: 70 A; Imax (5 s) = 140 A; Power consumption in S1 mode: 50 kVA incl. relay AS (restart interlock).

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
 
Doel van U1 Mains Supply  
Voedingsspanning (V) 230 - 480  V
Type voedingsspanning U1 AC  
Doel van U2 Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  V
Type voedingsspanning U2 DC  
Piekstroom gedurende 5 s 160  A
Aantal analoge ingangen 2  
Type analoge ingangen Spanning  
Resolutie analoge ingangen 12  Bit
Aantal digitale ingangen 4  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Aantal analoge uitgangen 2  
Soort analoge uitgangen Spanning  
Resolutie analoge uitgangen 10  Bit
Aantal CANopen-poorten 1  
Aantal RS-232-poorten 1  
Afmeting hoogte 375  mm
Afmeting breedte 250  mm
Afmeting diepte 300  mm
Nettogewicht 21000  g
Brutogewicht 26000  g
 
RoHS-conformiteit ja  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)