text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCtendo DD4.70/162/230-480V

Produktnummer: 4105414
GTIN: 
Servo amplifier; Technical data at 3 x 480 V AC: Continuous output current: 70 A; Imax (5 s) = 140 A; Power consumption in S1 mode: 50 kVA incl. relay AS (restart interlock).

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
 
Formål med U1 Mains Supply  
Forsyningsspænding (V) 230 - 480  V
Forsyningsspændingstype U1 AC  
Formål med U2 Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Spidsstrøm i 5 s 160  A
Antal analogindgange 2  
Type analogudgange Spænding  
Opløsning, analogindgange 12  Bit
Antal digitale indgange 4  
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Antal af analogudgange 2  
Type analogudgange Spænding  
Opløsning, analogudgange 10  Bit
Antal CANopen-tilslutninger 1  
Antal RS-232-tilslutninger 1  
Mål, højde 375  mm
Mål, bredde 250  mm
Mål, dybde 300  mm
Nettovægt 21000  g
Bruttovægt 26000  g
 
RoHS-overensstemmelse ja  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)