text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCtendo DD4.70/162/230-480V

Artikelnummer: 4105414
GTIN: 
Servo amplifier; Technical data at 3 x 480 V AC: Continuous output current: 70 A; Imax (5 s) = 140 A; Power consumption in S1 mode: 50 kVA incl. relay AS (restart interlock).

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
 
Syfte med U1 Mains Supply  
Manöverspänning (V) 230 - 480  V
Typ av matningsspänning U1 AC  
Syfte med U2 Supply  
Manöverspänning 2 (V) 24  V
Typ av matningsspänning U2 DC  
Toppström i 5 s 160  A
Antal analoga ingångar 2  
Typ analoga ingångar Spänning  
Upplösning, analoga ingångar 12  Bit
Antal digitala ingångar 4  
U ingång enl. EN 61131-2 typ1 24 V DC  
Antal analoga utgångar 2  
Typ analoga utgångar Spänning  
Upplösning, analoga utgångar 10  Bit
Antal CANopen anslutningar 1  
Antal RS-232 anslutningar 1  
Mått höjd 375  mm
Mått bredd 250  mm
Mått djup 300  mm
Nettovikt 21000  g
Bruttovikt 26000  g
 
RoHS-överensstämmelse ja  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)