Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"4105414","name":"PMCtendo DD4.70/162/230-480V","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
PMCtendo DD4.70/162/230-480V
Product ID: 4105414
GTIN:
Servo amplifier; Technical data at 3 x 480 V AC: Continuous output
current:
70 A; Imax (5 s) = 140 A; Power consumption in S1 mode: 50 kVA incl.
relay AS (restart interlock).
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval | CE |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | 主電源供電 |
| 電源供應電壓 (V) | 230 - 480 V |
| 電源電壓類型 U1 | AC |
| U2 的用途 | 供電 |
| 電源類型 2 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U2 | DC |
萊斯頓斯特伊爾
| 峰值電流持續 5 s | 160 A |
模擬量輸入
| 類比訊號輸入數量 | 2 |
| 類比輸入的類型 | 電壓 |
| 類比輸入解析度 | 12 Bit |
入口
| 數位輸入數量 | 4 |
| U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
模擬量輸出
| 類比輸出數 | 2 |
| 類比輸出的類型 | 電壓 |
| 解析度,類比輸出 | 10 Bit |
CANopen接口
| CANopen介面數量 | 1 |
串列介面
| RS 232 介面數量 | 1 |
機械數據
| 高度尺寸 | 375 mm |
| 寬度尺寸 | 250 mm |
| 深度尺寸 | 300 mm |
| 淨重 | 21000 g |
| 毛重 | 26000 g |
環境
| RoHS 合規性 | 是的 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |