Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"4105414","name":"PMCtendo DD4.70/162/230-480V","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
PMCtendo DD4.70/162/230-480V
Numero dell'articolo: 4105414
GTIN:
Servo amplifier; Technical data at 3 x 480 V AC: Continuous output
current:
70 A; Imax (5 s) = 140 A; Power consumption in S1 mode: 50 kVA incl.
relay AS (restart interlock).
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione | CE |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Mains Supply |
| Tensione di alimentazione (V) | 230 - 480 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
| Scopo di U2 | Supply |
| Tensione di alimentazione 2(V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
Sezione di potenza
| Picco di corrente per 5 s | 160 A |
Ingressi analogici
| N. ingressi analogici | 2 |
| Tipo ingressi analogici | Tensione |
| Risoluzione ingressi analogici | 12 Bit |
Ingressi
| Numero ingressi digitali | 4 |
| Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
Uscite analogiche
| N. uscite analogiche | 2 |
| Tipo di uscite analogiche | Tensione |
| Risoluzione uscite analogiche | 10 Bit |
Interfaccia CANopen
| N. interfacce CANopen | 1 |
Interfaccia seriale
| N. interfacce RS-232 | 1 |
Dati meccanici
| Altezza | 375 mm |
| Larghezza | 250 mm |
| Profondità | 300 mm |
| Peso netto | 21000 g |
| Peso lordo | 26000 g |
Ambiente
| Conformità RoHS | sì |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |