Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"630382","name":"PSEN op4S-1-2","price":"311.14","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GN"]}
Vastaava kuva
PSEN op4S-1-2
Tuotenumero: 630382
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja, infrapuna-anturisuurennetulla kantavuudella,
vastaanotinliitäntä: 4-nap. M12-urosliitin, lähetinliitäntä: 4-nap.M12-urosliitin, liitäntäkaapeli ei sisälly... Lisää
Hintasi
€311.14
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja, infrapuna-anturisuurennetulla kantavuudella, vastaanotinliitäntä: 4-nap. M12-urosliitin, lähetinliitäntä: 4-nap.M12-urosliitin, liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
BWS-tyyppi | 4 |
Anturiperiaate | Laser |
Erotuskyky suojaustapa | Vartalo |
Kantavuus (m) | 0 - 40 m |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 20 - 30 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Optiset tiedot
Käytetty aallonpituusalue | 650 nm |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 0 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -10 - 50 °C |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-3 |
Kosteusrasitus erittely | 95 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Suojaustapa kotelo |
Times
Vasteaika | 0.33 ms |
Mekaaniset tiedot
Liitäntätapa | M12-pistoke 4-napainen |
Kotelomateriaali yläosa | ABS UL 94 V0 |
Syvyysmitta | 68.2 mm |
Nettopaino | 47 g |
Bruttopaino | 75 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-koodi | 4046548047776 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272701 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001831 |
Volume | 0 |
Pakolliset varusteet
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€68.44
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€24.24
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€24.24
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€28.43
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€28.43
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€36.56